Lišta na montáž vnútorného vybavenia

Obj. č.: SZ 6730710

For mounting on the existing threaded bolts. With system punchings on three sides.

Obj. č.:
SZ 6730710
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Dĺžka
700 mm
Montážny pokyn
Na demontáž dosky a stredových častí pultu so šírkou 1600 mm, ako aj krytov CX, sú potrebné 2 lišty CX pre vnútornú montáž, každá s dĺžkou 800 mm.
Poznámka
Dodržujte montážny návod alebo informácie z brožúry o ochrannom vodiči príslušného systému skrine.
Vhodné pre
Typ skrine: CX one-piece console
CX desk unit
CX pedestal
Šírka: = 800 mm
Výška: = 970 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
2 kg
Brutto hmotnosť
2,315 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177983564
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SZ lišta pre vnútorné vybavenie, pre CX, pre ŠxV: 800 mm
Na stiahnutie
Instructions