Lišta na montáž vnútorného vybavenia

Obj. č.: SZ 6730720

For mounting on the existing threaded bolts. With system punchings on three sides.

Obj. č.:
SZ 6730720
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Dĺžka
900 mm
Poznámka
Dodržujte montážny návod alebo informácie z brožúry o ochrannom vodiči príslušného systému skrine.
Vhodné pre
Typ skrine: CX one-piece console
Šírka: = 1.000 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
2,76 kg
Brutto hmotnosť
2,993 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177983557
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SZ lišta pre vnútorné vybavenie, pre CX, pre ŠxV: 1000 mm
Na stiahnutie
Instructions