TS systémové chassis 17 x 73 mm

Obj. č.: TS 8612070

For universal skeleton structures or partial assembly. Simply locate into the punchings and secure.

Obj. č.:
TS 8612070
Prevedenie
Na montáž na dvere
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacích skrutiek
Dĺžka
690 mm
Vhodné pre šírku dverí
800 mm
Možnosti montáže
Na vertikálny profil skrine TS, VX SE: na vnútornej montážnej rovine, po celom obvode, s výškovým presadením
Na horizontálnom profile skrine VX SE hore, na hĺbku
V TP cez lištu pre vnútorné vybavenie: na šírku, pre vonkajšiu montážnu rovinu
Ako montážna sada pre prístrojové police v TS, VX SE, na jednoduché zavesenie a zaistenie
Montážny pokyn
Pri montáži do TP je nutná lišta pre vnútorné vybavenie
Vhodné pre
Typ skrine: VX SE
TP
PC
IW
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
2,96 kg
Brutto hmotnosť
3,158 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177690318
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Systémové chassis TS 17 x 73 mm, pre šírku dverí: 800 mm, D: 690 mm
Dokumentácia
Technical details