TS systémové chassis 23 x 73 mm

Obj. č.: TS 8612520

The alternative to the TS punched section with mounting flange 17 x 73 mm, with punchings for captive nuts/threaded blocks instead of the slotted holes top and bottom. Simply locate and secure.

Obj. č.:
TS 8612520
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacích skrutiek
Možnosti montáže
Na vertikálnom profile skrine TS, VX VX SE
Vhodné pre
Typ skrine: the inner mounting level
Šírka/hĺbka: 1.200 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
5,128 kg
Brutto hmotnosť
5,396 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177370555
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Systémové chassis TS 23 x 73 mm, pre vnútornú montážnu rovinu: Š/H: 1200 mm
Dokumentácia
Technical details