Montážny chassis TS 45 x 88 mm

Obj. č.: TS 8612680

Heavy top-mounted equipment mounted directly on the internal surfaces (e.g. roof) is supported. Mounted on the side or rear, the enclosure can then be screw-fastened securely to the machine.

Obj. č.:
TS 8612680
Prevedenie
pre vnútornú montážnu rovinu
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
Na vertikálnom a horizontálnom profile skrine TS, VX SE
Vhodné pre
Typ skrine: the inner mounting level
Šírka/hĺbka: 800 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
3,638 kg
Brutto hmotnosť
3,837 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177267077
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Montážne chassis TS 45 x 88 mm, pre vnútornú montážnu rovinu: pre ŠxH: 800 mm
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details