TS montážní lišta 25 x 38 mm

Obj. č.: TS 8612750

Pro vestavěné součásti s velkou hmotností, včetně upevňovacích otvorů. Možnost montáže na svislý profil skříně TS.

Obj. č.:
TS 8612750
Materiál
Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacích šroubů
Možnosti montáže
Na vertikálním profilu skříně TS, VX VX SE
Na všech stranách s kulatým děrováním 9 mm v rastru 25 mm
K montáži nosných lišt, systémových nosných lišt, profilových lišt tvaru C 30/15, lišt pro mechanické uchycení kabelů (úhlový profil) a vlastních nástaveb
Poznámka
Ve spojení s fixační maticí mimořádně vhodné pro spoje vystavené dynamickému namáhání
Vhodné pro
Vhodný pro šířku/hloubku: 500 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
1,468 kg
Brutto hmotnost
1,668 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177429130
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TS Montážní lišta 25 x 38 mm, pro ŠxH: 500 mm
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu