Montážní výztuha pro VX, TS, VX SE, TP, AX

Obj. č.: TS 4596000

Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.

Obj. č.:
TS 4596000
Popis výrobku
Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.
Technické údaje
Děrování Ø 4,5 mm v rozměrovém rastru 25 mm
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
490 mm
Vhodné pro šířku dveří
600 mm
Možnosti montáže VX
In door width 600 mm
Možnosti montáže VX SE
In door width 600 mm
Ve skříni šířky/hloubky 500 mm, na vnitřní montážní rovině
Možnosti montáže AX
Na šířku dveří 600 mm, s 3bodovým uzamykacím systémem, do dveří se zámkem
In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Možnosti montáže AX z nerezové oceli
Do šířky skříně 500 mm
Do výšky skříně 600 mm
Možnosti montáže AX z plastu
In door width 600 mm
Možnosti montáže AX 3-dílná
Do hloubky skříně 673 mm nebo do šířky stěnového dílu
Možnosti montáže PC
In door width 600 mm
Možnosti montáže IW
In door width 600 mm
Možnosti montáže TS
In door width 600 mm
Ve skříni šířky/hloubky 500 mm, na vnitřní montážní rovině
Možnosti montáže podstavců VX, nerezová ocel
Do hloubky podstavce 600 mm, ve spojení se šrouby s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem M6 a maticí M6
Vhodné pro
Typ skříně: VX
TS
VX SE
PC
IW
AX
AX z plastu
Nástěnné skříňky AX, trojdílné
Šířka/hloubka: 500 mm
Vhodné pro
Systém podstavců VX, nerezová ocel
Balení
20 ks
Netto hmotnost
4,06 kg
Brutto hmotnost
5,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,2 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177103764
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TS montážní výztuha, pro TS, VX SE, TP, pro montáž na vnitřní montážní rovině: pro Š/H: 500 mm, pro šířku dveří: 600 mm, D: 490 mm
Certifikáty
PCF-declaration
Na stiahnutie
Informační leták
Dokumentácia
Technika v detailu