Montážní výztuha pro VX, TS, VX SE, TP, AX

Obj. č.: TS 4598000

Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.

Obj. č.:
TS 4598000
Popis výrobku
Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.
Technické údaje
Děrování Ø 4,5 mm v rozměrovém rastru 25 mm
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
690 mm
Vhodné pro šířku dveří
800 mm
Možnosti montáže VX
In door width 800 mm
Možnosti montáže VX SE
In door width 800 mm
Možnosti montáže AX
Na šířku dveří 800 mm, s 3bodovým uzamykacím systémem, do dveří se zámkem
In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Možnosti montáže AX z plastu
In door width 800 mm
Možnosti montáže PC
In door width 800 mm
Možnosti montáže TS
In door width 800 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
TS
VX SE
PC
AX
AX z plastu
Balení
20 ks
Netto hmotnost
6,78 kg
Brutto hmotnost
7,394 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
27,1 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177103801
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TS montážní výztuha, pro TS, VX SE, TP, pro šířku dveří: 800 mm, D: 690 mm
Na stiahnutie
Informační leták
Dokumentácia
Technika v detailu