- Obj. č.:
- SZ 4176000
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Dĺžka
- 1 695 mm
- Možnosti montáže
- Na vertikálnom profile skrine: priamo pomocou kombinovaných držiakov TS, pomocou adaptérovej lišty zaisťujúcej kompatibilitu s PS v spojení s uholníkovými držiakmi, pomocou upevňovacích držiakov alebo kombinovaných držiakov PS.
- Na horizontálnom profile skrine: priamo pomocou uholníkového držiaka, upevňovacích držiakov alebo kombinovaných držiakov PS
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.800 mm
- Balenie
- 6 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 6,318 kg
- Brutto hmotnosť
- 6,65 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 32,99 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177093249
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
SZ nosná lišta 23 x 23 mm, pre TS, SE, pre ŠxVxH: 1800 mm, D: 1695 mm.