PS montážne chassis 23 x 73 mm pre TS, VX SE

Obj. č.: SZ 4377000

For mounting on the horizontal and vertical enclosure sections of a TS via support bracket PS.

Obj. č.:
SZ 4377000
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Dĺžka
695 mm
Možnosti montáže
Na vertikálnom profile skrine priamo cez kombinované držiaky TS a adaptérovú lištu pre kompatibilitu s PS v spojení s kombinovanými držiakmi PS
Na horizontálnom profile skrine priamo cez kombinované držiaky PS
Vhodné pre
Typ skrine: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 800 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
2,908 kg
Brutto hmotnosť
3,02 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177100015
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SZ montážne chassis 23 x 73 mm, pre TS, SE, pre ŠxVxH: 800 mm, D: 695 mm
Dokumentácia
Technical details