Systémové chassis PS 23 x 73 mm pre TS, VX SE

Obj. č.: SZ 8800650

For direct mounting on the horizontal enclosure sections of a TS. Only suitable for mounting to the vertical enclosure sections in conjunction with an adaptor. Simply locate into the TS punchings and secure.

Obj. č.:
SZ 8800650
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacích skrutiek
Možnosti montáže
Na vertikálnom profile skrine TS, VX SE pomocou adaptérovej lišty zaisťujúcej kompatibilitu s VX
Na horizontálnom profile skrine TS
Na horizontálnom profile skrine VX SE dole
Na horizontálnom profile skrine VX SE, hore na šírku
Vhodné pre
Typ skrine: TS
VX SE
Šírka/hĺbka: 500 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
2 kg
Brutto hmotnosť
2,051 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177290235
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Systémové chassis TS 23 x 73 mm, pre TS, SE, pre Š/H: 500 mm
Dokumentácia
Technical details