Profilové lišty tvaru C 30/15 podľa normy EN 60 715 pre VX, TS, VX SE

Obj. č.: SZ 4943000

For direct external mounting on the horizontal enclosure section or vertical enclosure section with additional assembly components.

Obj. č.:
SZ 4943000
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Dĺžka
455 mm
Možnosti montáže
Na vnútornej montážnej rovine na profile skrine VX
Na vertikálnom profile skrine TS, VX SE pomocou fixačnej matice TS 8800.808 alebo adaptérovej lišty zaisťujúcej kompatibilitu s VX
Na vodorovný profil skrine VX SE dole a hore na šírku
Na horizontálnom profile skrine VX SE na hĺbku dole (bez montážnej dosky) a hore cez fixačnú maticu 8800.808
Na horizontálnom profile skrine TS
V šírke alebo hĺbke 3-dielnej skrine AX. V závislosti od montáže sa musí lišta skrátiť na požadovanú dĺžku.
Vhodné pre
Typ skrine: VX
TS
AX wall-mounted enclosure, 3-part
Šírka/hĺbka: 500 mm
Balenie
6 pc(s).
Netto hmotnosť
1,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
9,11 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177114579
ETIM 9
EC000386
ETIM 8
EC000386
ECLASS 8.0
27400602
Popis výrobku
SZ C profilová lišta 30/15 podľa EN 60 715, pre TS, SE, pre š/h: 500 mm, d: 455 mm
Certifikáty
PCF-declaration
Na stiahnutie
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details