- Obj. č.:
- SZ 4946000
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Dĺžka
- 955 mm
- Možnosti montáže
- Na vnútornej montážnej rovine na profile skrine VX
- Na vertikálnom profile skrine TS, VX SE pomocou fixačnej matice TS 8800.808 alebo adaptérovej lišty zaisťujúcej kompatibilitu s VX
- Na vodorovný profil skrine VX SE dole a hore na šírku
- Na horizontálnom profile skrine VX SE na hĺbku dole (bez montážnej dosky) a hore cez fixačnú maticu 8800.808
- Na horizontálnom profile skrine TS
- V šírke alebo hĺbke 3-dielnej skrine AX. V závislosti od montáže sa musí lišta skrátiť na požadovanú dĺžku.
- VX base/plinth installation options
- In base/plinth width 1000 mm on the base/plinth trim panels, in conjunction with holder/spacer
- AX base/plinth installation options
- In base/plinth width 1000 mm, in conjunction with metal multi-tooth screws
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
TS
AX wall-mounted enclosure, 3-part
Šírka/hĺbka: 1.000 mm
- Vhodné pre
- Systém podstavca AX
- Systém podstavca VX
- Balenie
- 6 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,54 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,14 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 19,13 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177114630
- ETIM 9
- EC000386
- ETIM 8
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Popis výrobku
-
SZ C profilová lišta 30/15 podľa EN 60 715, pre TS, SE, pre š/h: 1000 mm, d: 955 mm