Profilové lišty tvaru C pro TS, VX SE

Obj. č.: DK 7828040

K přímé montáži mezi vertikální profily skříně TS, SE. Pro upevnění mezi horizontální profily skříně TS, SE je navíc nezbytný montážní úhelník profilu C. Díky univerzálně vytvořenému upevňovacímu dílu se profilové lišty tvaru C dají podle potřeby upevnit na vnitřní nebo vnější rovinu rámu TS 8.

Obj. č.:
DK 7828040
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
298 mm
Vhodné pro
Typ skříně: TS
SE
Šířka: = 400 mm
Hloubka: = 400 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
1,2 kg
Brutto hmotnost
1,332 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177235038
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Popis výrobku
DK Profilová lišta tvaru C, délka 298 mm, pro ŠxH: 400 mm, pro TS, SE
Na stiahnutie
Informační leták