Profilové lišty tvaru C pro TS, VX SE

Obj. č.: DK 7828100

K přímé montáži mezi vertikální profily skříně TS, SE. Pro upevnění mezi horizontální profily skříně TS, SE je navíc nezbytný montážní úhelník profilu C. Díky univerzálně vytvořenému upevňovacímu dílu se profilové lišty tvaru C dají podle potřeby upevnit na vnitřní nebo vnější rovinu rámu TS 8.

Obj. č.:
DK 7828100
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
898 mm
Vhodné pro
Typ skříně: TS
SE
Šířka: = 1.000 mm
Hloubka: = 1.000 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
2,936 kg
Brutto hmotnost
3,137 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177235144
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Popis výrobku
DK Profilová lišta tvaru C, délka 898 mm, pro ŠxH: 1000 mm, pro TS, SE
Na stiahnutie
Informační leták