- Obj. č.:
- DK 7102000
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Dĺžka
- 1 090 mm
- Možnosti montáže
- Na horizontálnych profiloch skrine
- Na vertikálnom profile skrine TS, VX SE pomocou adaptérovej lišty zaisťujúcej kompatibilitu s VX
- Vhodné pre
- Typ skrine: DK-TS
Šírka: 1.200 mm
Hĺbka: 1.200 mm - Balenie
- 6 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 5,058 kg
- Brutto hmotnosť
- 5,322 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177124622
- ECLASS 8.0
- 27400501