Systémové nosné lišty

Obj. č.: SZ 4361000

For heavy installed equipment such as transformers. T-head screw and slot in the support rail accommodate all mounting dimensions.

Obj. č.:
SZ 4361000
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
2 systémové nosné lišty (45 x 25 mm)
4 skrutky s hákovou hlavou M12 x 60 mm
Upevňovací materiál
Možnosti montáže
Na vertikálnom profile skrine TS pomocou fixačnej matice TS 8800.808 alebo adaptérovej lišty zaisťujúcej kompatibilitu s VX, výškovo presadene, cez montážnu lištu TS 25 x 38 mm
Na horizontálnom profile skrine VX SE na šírku dole a hore alebo na hĺbku dole a hore (bez montážnej dosky) cez fixačnú maticu 8800.808
Na horizontálnom profile skrine TS: na šírku, na hĺbku (bez montážnej dosky)
Na podlahovej montážnej lište pre TP
Vhodné pre
Typ skrine: TS
Šírka: = 600 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
2,816 kg
Brutto hmotnosť
3,2 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177099678
ETIM 9
EC000293
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Systémová montážna lišta SZ, pre Š: 600 mm
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details