Nosná lišta 75 x 20 mm pre VX, TS, VX SE

Obj. č.: TS 4395000

For heavy installed equipment such as base isolators or transformers.

Obj. č.:
TS 4395000
Prevedenie
s dierovaním
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
Na vnútornej montážnej rovine na profile skrine VX
Na vertikálnom profile skrine TS pomocou fixačnej matice TS 8800.808 alebo adaptérovej lišty zaisťujúcej kompatibilitu s VX, výškovo presadene, cez montážnu lištu TS 25 x 38 mm
Na horizontálnom profile skrine TS: na šírku, na hĺbku
Na horizontálnom profile skrine VX SE na šírku dole a hore alebo na hĺbku dole a hore cez fixačnú maticu 8800.808
Vhodné pre
Typ skrine: VX
TS
VX SE
Šírka: = 500 mm
Hĺbka: = 500 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
5,008 kg
Brutto hmotnosť
5,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
25,55 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177100374
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TS montážna lišta, pre VX, TS, VX SE, pre š/h: 500 mm, perforovaná
Certifikáty
PCF-declaration
Na stiahnutie
Info sheet
Load brochure
Dokumentácia
Technical details