- Obj. č.:
- SZ 4935000
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Dĺžka nosnej lišty
- 755 mm
- AX base/plinth installation options
- In base/plinth width 800 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
TS
Šírka: = 800 mm
Hĺbka: = 800 mm
- Vhodné pre
- Systém podstavca AX
- Balenie
- 6 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,64 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,882 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 13,02 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177114418
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Popis výrobku
-
SZ nosná lišta TH 35/15 podľa EN 60 715, pre TS, SE, pre š/h: 800 mm, d: 755 mm