Nosná lišta TH 35/7,5 podľa normy EN 60 715

Obj. č.: SZ 2314000

Length sized to the enclosure width.

Obj. č.:
SZ 2314000
Prevedenie
TH 35/7,5
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Dĺžka nosnej lišty
137 mm
Vhodné pre
Typ skrine: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Šírka: = 150 mm
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
0,41 kg
Brutto hmotnosť
0,436 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177021006
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SZ nosná lišta TH 35/7,5 podľa EN 60 715, pre Š: 150 mm, D: 137 mm
Na stiahnutie
Safety instructions