Nosná lišta podľa normy EN 60 715

Obj. č.: SZ 2313750

Length 2 m, for self assembly.

Obj. č.:
SZ 2313750
Prevedenie
TH 35/7,5
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Dĺžka nosnej lišty
2 m
Balenie
6 pc(s).
Netto hmotnosť
3,456 kg
Brutto hmotnosť
3,78 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
14,85 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177020993
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SZ nosná lišta podľa EN 60 715, verzia TH 35/7,5, D: 2000 mm
Certifikáty
PCF-declaration
Na stiahnutie
Safety instructions