TS montážní lišta 17 x 17 mm pro TS

Obj. č.: SV 9673920

Pro vytvoření pomocné konstrukce pro oddělení prostoru přípojnic a jako montážní lešení pro nízké a střední zatížení.

Obj. č.:
SV 9673920
Provedení
Pro horizontální oddělení prostoru přípojnic
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Délka
137,5 mm
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8
Balení
12 ks
Netto hmotnost
0,6 kg
Brutto hmotnost
0,666 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177576728
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SV Montážní lišta 17 x 17 mm, délka 137,5 mm, pro TS