- Obj. č.:
- SZ 2318000
- Prevedenie
- TH 35/15
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Dĺžka nosnej lišty
- 487 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: AX
KX
AE
KL
Šírka: = 500 mm
- Balenie
- 10 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,042 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 11,94 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177021082
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
SZ nosná lišta TH 35/15 podľa EN 60 715, pre Š: 500 mm, D: 487 mm