Systémové chassis 18 x 64 mm pre VX

Obj. č.: VX 8617030

For variable, individual interior installation of the enclosure frame on the outer mounting level.

Obj. č.:
VX 8617030
Výhody
Jednoducho zaveste zvonku do systémového dierovania a priskrutkujte
Systémové dierovanie na všetkých štyroch stranách
Pri radovo už spojených skríň je možné montáž systémového chassis vykonať aj z vnútornej strany skrine
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
Na vonkajšej montážnej rovine na profile skrine
Na vonkajšej montážnej rovine medzi dvoma systémovými chassis 23 x 64 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Šírka/hĺbka: 600 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
2,2 kg
Brutto hmotnosť
2,52 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
12,21
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177829060
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Systémové chassis VX 18 x 64 mm, pre vonkajšiu montážnu rovinu, pre š/h: 600 mm
Certifikáty
PCF-declaration
Na stiahnutie
Instructions
Load brochure