- Obj. č.:
- VX 8617040
- Výhody
- Jednoducho zaveste zvonku do systémového dierovania a priskrutkujte
- Systémové dierovanie na všetkých štyroch stranách
- Pri radovo už spojených skríň je možné montáž systémového chassis vykonať aj z vnútornej strany skrine
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Možnosti montáže
- Na vonkajšej montážnej rovine na profile skrine
- Na vonkajšej montážnej rovine medzi dvoma systémovými chassis 23 x 64 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
Šírka/hĺbka: 800 mm
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,32 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,56 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 16,66
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177829077
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
Systémové chassis VX 18 x 64 mm, pre vonkajšiu montážnu rovinu, pre š/h: 800 mm