Nosná lišta 48 x 26 mm pre VX, VX SE, PC, IW, AX

Obj. č.: VX 8617800

For heavy installed equipment such as transformers. T-head screw and slots in the support rail accommodate all mounting dimensions.

Obj. č.:
VX 8617800
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže VX
V skrini šírky 600 mm, na vnútornej montážnej rovine a v podstavci
Možnosti montáže VX SE
V skrini šírky 600 mm na vnútornej montážnej rovine, v kombinácii s adaptérovou lištou pre kompatibilitu VX a v podstavci
Možnosti montáže AX
V skrini šírky 600 mm, v kombinácii s lištami pre vnútorné vybavenie AX a podlahovou montážnou lištou AX
Možnosti montáže PC
V skrini šírky 600 mm na vnútornej montážnej rovine, v kombinácii s adaptérovou lištou pre kompatibilitu VX a v podstavci
Možnosti montáže IW
V skrini šírky 600 mm na vnútornej montážnej rovine, v kombinácii s adaptérovou lištou pre kompatibilitu VX a v podstavci
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX SE
PC
IW
AX
CX one-piece console
CX pedestal
Šírka: = 600 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
2,816 kg
Brutto hmotnosť
3,166 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
12,39
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177919518
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Montážna lišta VX 48 x 26 mm, pre Š: 600 mm
Certifikáty
PCF-declaration
Na stiahnutie
Info sheet
Load brochure