Systémové chassis 23 x 89 mm, nehrdzavejúca oceľ pre VX, VX SE

Obj. č.: VX 8100733

For variable, individual interior installation of the enclosure frame on the inner mounting level.

Obj. č.:
VX 8100733
Výhody
Jednoducho zaveste do systémového dierovania a priskrutkujte
Systémové dierovanie na všetkých štyroch stranách
Hore a dole s dierovaním pre klietkové matice na upevnenie vlastných komponentov pomocou metrických skrutiek
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
V skrini VX na vnútornej montážnej rovine na profil skrine VX
V skrini VX SE na rámový profil skrine v spojení s adaptérovou lištou VX
Na systémovom chassis rovnakej konštrukcie pod sebou
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX SE
Šírka/hĺbka: 800 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
1,788 kg
Brutto hmotnosť
2,02 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
63,92
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177924529
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Systémové chassis VX 23 x 89 mm, pre š/h: 800 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301
Certifikáty
PCF-declaration
Na stiahnutie
Instructions
Load brochure