Montážna lišta 18 x 39 mm pre VX, VX SE

Obj. č.: VX 8617730

For variable, individual interior installation of the enclosure frame on the inner mounting level.

Obj. č.:
VX 8617730
Výhody
Možno použiť aj v kombinácii s ďalšími chassis
Na zadnej strane pripravené na uchytenie káblových príchytiek pre optimálne vedenie káblov v skrini
Jednoduché vloženie do systémového dierovania, taktiež pri umiestnení montážnej dosky v polohe úplne vzadu
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
V skrini VX na vnútornej montážnej rovine na profil skrine VX
V skrini VX SE na rámový profil skrine v spojení s adaptérovou lištou VX
Ako montážna sada pre prístrojové police
Poznámka
Pri skriniach s montážnou doskou sú 2 montážne lišty už súčasťou dodávky.
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX SE
Šírka/hĺbka: 800 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
3,2 kg
Brutto hmotnosť
3,44 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
39,55
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177921733
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Montážna lišta VX 18 x 39 mm, pre š/h: 800 mm
Certifikáty
PCF-declaration
Na stiahnutie
Info sheet
Instructions
Load brochure