Montážna svorka pre nosné lišty

Obj. č.: SZ 2309000

For fast, secure attachment of cable ducts, mounting plates, mounting angles on support rail 35/7.5 and 35/15 to EN 60 715.

Obj. č.:
SZ 2309000
Výhody
Montážna svorka sa vopred namontuje na upevňovaný diel a potom sa nasunie na nosnú lištu a nechá zaklapnúť.
Materiál
Pružinový plech
Balenie
30 pc(s).
Netto hmotnosť
0,18 kg
Brutto hmotnosť
0,196 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177020887
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SZ montážna svorka, pre nosné lišty
Na stiahnutie
Instructions