- Obj. č.:
- TS 4532000
- Prevedenie
- na zoskrutkovanie, malými skrutkami
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacích skrutiek
- Možnosti montáže
- Na všetky skrine a montážne diely so systémovým dierovaním v rastri 25 mm
- Dierovaná dverná lišta
- V skrini AX z plastu na výlisky pre samorezné skrutky vo dverách
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,24 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 83024200
- EAN
- 4028177102422
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
-
Montážna doštička SZ, skrutkovacia, malá