Montážna doštička

Obj. č.: TS 8612400

The mounting plates may be used for additional configuration options inside the enclosure.

Obj. č.:
TS 8612400
Prevedenie
závesné
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacích skrutiek
Možnosti montáže
Na vnútornej a vonkajšej montážnej rovine na profile skrine
TS systémové chassis 17 x 73 mm
Lišta pre vnútorné vybavenie AX
Dierovaná dverná lišta
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,8 kg
Brutto hmotnosť
0,868 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
83024200
EAN
4028177230880
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Popis výrobku
TS montážna doska môže byť pripevnená
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical details