- Obj. č.:
- TS 7526964
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Montážna doštička
Vrátane upevňovacieho príslušenstva
- Vhodné pre
- Typ skrine: AX
VX
VX SE
AX IT
VX IT
TE
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,196 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,206 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 83024200
- EAN
- 4028177246799
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
Montážna doska TS 8, s integrovanou DIN lištou, na priame zaklapnutie komponentov, pre AX, VX, VX SE, AX IT, VX IT, TE oceľový plech, pozinkovaný