Montážne uholníky

Obj. č.: SZ 4597000

May be screw-fastened onto all enclosures and mounting parts with system punchings on a 25 mm pitch pattern.

Obj. č.:
SZ 4597000
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacích skrutiek
Možnosti montáže
Na všetky skrine a montážne diely so systémovým dierovaním v rastri 25 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,304 kg
Brutto hmotnosť
0,345 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73182900
EAN
4028177103788
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Montážny uholník SZ
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical details