Rohová rukoväť

Obj. č.: CP 6107000

For external mounting on the enclosure corner or a flat surface (90° rotation of the handle holders)

Obj. č.:
CP 6107000
Materiál
Držiak rukoväte: zinkový tlakový odliatok
Krycia zátka: plast
Rúrka rukoväte: hliník
Povrch
Rúrka rukoväte: s práškovým nástrekom
Farba
Držiak rukoväte: RAL 7035
Krycie zátky: v odtieni podobnom RAL 7035
Rúrka rukoväte: v odtieni podobnom RAL 9006
Rozsah dodávky
2 rúrky rukoväte
4 držiaky rukoväte
Upevňovací materiál
Poznámka
Na montáž sú potrebné upevňovacie otvory a plochy bez rebrovania
Pri Comfort Pabel v prevedení s rebrovaním je možné vykonať vhodné vyfrézovanie. V takom prípade uveďte pri ovládacej skrinke „pripravené na sadu rukovätí CP 6107.XXX“.
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
1,1 kg
Brutto hmotnosť
1,16 kg
Číslo colnej sadzby
79070000
EAN
4028177229662
ETIM 9
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Popis výrobku
CP rohová rukoväť
Na stiahnutie
Info sheet