CX hliníková lišta

Obj. č.: CX 6730800

Prevents wiring plans etc. from slipping off, and allows retrospective external mounting on CX desk units, consoles and one-piece consoles.

Obj. č.:
CX 6730800
Materiál
Hliníkový pretlačovaný profil
Krytky: plast
Povrch
Hliníkový vytlačovaný profil: eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Farba
Krytky: RAL 7016
Rozsah dodávky
1 hliníkový profil
6 plastových krytov
Vŕtacia šablóna
Vrátane upevňovacieho príslušenstva
Dĺžka
1 750 mm
Možnosti montáže
Pre iné rozmery je možné ľahko skrátiť
3 x šírka 600 mm
2 x šírka 800 mm
1 x šírka 1000 mm + 1 x šírka 600 mm
1 x šírka 1200 mm
1 x šírka 1600 mm
Vhodné pre
Systém pultu CX
Kompaktný pult CX
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1 kg
Brutto hmotnosť
1,23 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177994744
ETIM 9
EC002620
Popis výrobku
CX hliníková lišta, D: 1750 mm
Na stiahnutie
Info sheet
Instructions