- Obj. č.:
- CP 6013000
- Popis funkcie
- Pripravené na montáž na pravej strane, s možnosťou umiestnenia vľavo preskrutkovaním svorky
- Materiál
- Tabuľa so svorkou: oceľový plech
Svorka: hliník
- Povrch
- Svorka: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni
- Farba
- RAL 7035
- Poznámka
- V závislosti od použitia je potrebný iný systém rukovätí
- Na montáž je potrebná rovná rúrka s dĺžkou ≥ 200 mm, Ø 20 mm alebo Ø 25 mm
- Rozmery
- Šírka: 225 mm
Výška: 315 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,84 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,889 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177118218
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Popis výrobku
-
Schránka na upevnenie návodu