- Obj. č.:
- CP 6028530
- Materiál
- Hliník, 3 mm
- Povrch
- Eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
- Vhodný pre obj. č.
- 6340.300
- Rozmery
- Šírka: 252 mm
Výška: 200 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,528 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76169990
- EAN
- 4028177382763
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Popis výrobku
- CP predný panel, pre Compact Panel, ŠxH: 252x200 mm, hliník