- Obj. č.:
- CP 6505100
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkované, chromátované
- Rozsah dodávky
- Vrátane tesnenia a upevňovacieho materiálu
- Vhodné na pripojenie nosného ramena
- rectangular 120 x 65 mm
- Poznámka
- Pokiaľ sú v ovládacích skrinkách Comfort Panel, Optipanel a Compact Panel už zhotovené 2 výrezy pre nosné ramená, je súčasťou dodávky skrinky krycia doska.
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,11 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,129 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177237704
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
- Krycia doska CP, pre pripojenie nosného ramena 120x65 mm