TFT monitor

Obj. č.: SM 6450020

Installation variant for surfaces and command panels.

Obj. č.:
SM 6450020
Prevedenie
bez dotykovej obrazovky
Výhody
Vysoko kvalitné priemyselné prevedenie
Znížené montážne náklady vďaka integrovanému čelnému rámu
Nie je potrebná žiadna prídavná ventilácia
Veľmi malá montážna hĺbka (45 mm)
Materiál
Čelný rám: hliník
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Tesnenie
Šesťhranné matice (na montáž do plôch)
Kábel VGA
Závitový svorník M5, na montáž na zadnú stenu
Dotykové varianty navyše s integrovaným pripojovacím káblom a ovládačom CD-ROM
S ochranným sklom opatreným antireflexnou vrstvou.
Rozmery
Šírka: 482,6 mm
Výška: 354,8 mm
Rozhranie
VGA (D-Sub HD 15-pole)
DVI-D
Rozsah prevádzkových teplôt
0 °C...50 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-30 °C...85 °C
Poznámka k obj. č.
Sú možné ďalšie prevedenia ako odolná dotyková obrazovka so sériovým alebo USB rozhraním.
Jas displeja
350 cd/m²
Kontrastný pomer
1000 : 1
Uhlopriečka
17"
Prevádzkové doby
> 50 000 h
On Screen Display (OSD)
Ovládacie tlačidlá na zadnej strane
Reading angle left/right
85 °
Rozlíšenie displeja
1280 x 1024 pixels
Menovitý elektrický príkon Pel
pri DC: 20 W
H-Sync. (min./max.)
31,4 ‐ 80 kHz
V-Sync. (min./max.)
60 ‐ 75 Hz
Počet farieb
16,7
Rozlíšenie ovládača
VGA
SVGA
XGA
SXGA
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
6,897 kg
Brutto hmotnosť
7,26 kg
Číslo colnej sadzby
85286200
EAN
4028177442429
ETIM 9
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Popis výrobku
SM TFT monitor, variant montáže pre povrchy a ovládacie skrine, ŠxV : 482,6 x 354,8 mm, 17", VGA, DVI-D, hliník, práškovo lakovaný
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions