- Obj. č.:
- SM 6450170
- Prevedenie
- bez dotykovej obrazovky
- Výhody
- Vysoko kvalitné priemyselné prevedenie
- Znížené montážne náklady vďaka integrovanému čelnému rámu
- Nie je potrebná žiadna prídavná ventilácia
- Veľmi malá montážna hĺbka (45 mm)
- Materiál
- Čelný rám: hliník
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Tesnenie
Šesťhranné matice (na montáž do plôch)
Kábel VGA
Závitový svorník M5, na montáž na zadnú stenu
Dotykové varianty navyše s integrovaným pripojovacím káblom a ovládačom CD-ROM
S ochranným sklom opatreným antireflexnou vrstvou.
- Rozmery
- Šírka: 482,6 mm
Výška: 399,3 mm
- Rozhranie
- VGA (D-Sub HD 15-pole)
- DVI-D
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 0 °C...50 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -20 °C...60 °C
- Poznámka k obj. č.
- Sú možné ďalšie prevedenia ako odolná dotyková obrazovka so sériovým alebo USB rozhraním.
- Jas displeja
- 350 cd/m²
- Kontrastný pomer
- 1000 : 1
- Uhlopriečka
- 19"
- Prevádzkové doby
- > 50 000 h
- On Screen Display (OSD)
- Ovládacie tlačidlá na zadnej strane
- Reading angle left/right
- 85 °
- Rozlíšenie displeja
- 1280 x 1024 pixels
- Poznámka k obj. č.
- S ochranným sklom opatreným antireflexnou vrstvou.
- Menovitý elektrický príkon Pel
- pri DC: 20 W
- H-Sync. (min./max.)
- 31,5 ‐ 80 kHz
- V-Sync. (min./max.)
- 60 ‐ 75 Hz
- Počet farieb
- 16,7
- Rozlíšenie ovládača
- VGA
- SVGA
- XGA
- SXGA
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 7,6 kg
- Brutto hmotnosť
- 8 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85286200
- EAN
- 4028177511613
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Popis výrobku
-
SM TFT monitor, variant montáže pre povrchy a ovládacie skrine, ŠxV: 482,6 x 399,3 mm, 19", VGA, DVI-D, hliník, práškovo lakovaný