Sieťový zdroj pre TFT monitor

Obj. č.: SM 6450050

With IEC320 socket, with cable (1.5 m) for connecting to the TFT monitor.

Obj. č.:
SM 6450050
Materiál
Skriňa: plast
Rozsah dodávky
Sieťový adaptér s IEC 60 320 konektor pre ohrievače C14
integrovaný kábel (1,5 m) na pripojenie k TFT monitoru
Rozmery
Šírka: 112 mm
Výška: 31 mm
Hĺbka: 47 mm
Vstupné napätie
100 - 240 V
Výstupné napätie
12 V DC
Rozsah prevádzkových teplôt
10 °C...40 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-10 °C...80 °C
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,254 kg
Brutto hmotnosť
0,294 kg
Číslo colnej sadzby
85043121
EAN
4028177390027
ETIM 9
EC001781
ECLASS 8.0
19089213
Popis výrobku
SM zdroj, pre TFT monitor, IEC 60 320: IEC zástrčka C14 pre, pripojovacia zástrčka C13 (zásuvková spojka), vstup: 100-240 V, výstup: 12 V