Rozhranie človek/stroj

Klávesnica, odkladacie priehradky a zásuvky

Keyboards fitted in a support on the command panel, or integrated into the 482.6 mm (19") level with a drawer or flap.

Klávesnica, odkladacie priehradky a zásuvky

Odkladacia priehradka pre podložku pod myš, otočná

For mounting on the left/right beneath the support for keyboards, latches home automatically, both when retracted and extended.

Klávesnica, odkladacie priehradky a zásuvky

Vstavaná klávesnica 19"/4 U s integrovaným touchpadom

The integral touchpad means that the installation of an additional, correct protection category mouse is no longer required, and cabling is also reduced.

Klávesnica, odkladacie priehradky a zásuvky

Zásuvka pre klávesnicu 2 U pre jednu 482,6 mm (19") upevňovaciu rovinu

For 482.6 mm (19") mounting angles, suitable for keyboards up to 430 mm wide and 250 mm deep with front panel folded over.

Klávesnica, odkladacie priehradky a zásuvky

Odkladacia priehradka pre podložku myši, výsuvná s držiakom myši

For screw-fastening into the fold-out tray, fits all standard mousepads up to 250 x 205 mm.

Klávesnica, odkladacie priehradky a zásuvky

Kryt odberu papiera pre vstavanie do plôch

For installation in surfaces, facilitates easy removal of pages from the printer without opening the enclosure door.

Klávesnica, odkladacie priehradky a zásuvky

Držiak myši

To fit mousepad support and for secure accommodation of a standard mouse.

Klávesnica, odkladacie priehradky a zásuvky

Odkladacia priehradka pre klávesnicu pre ovládacie skrinky alebo plochy

Adjustable to different keyboard depths via a simple slide function.

Klávesnica, odkladacie priehradky a zásuvky

Klávesnica, výsuvná s integrovaným trackballom

Super-slimline keyboard with cursor keys and trackball, handle also serves as a wrist support.

Klávesnica, odkladacie priehradky a zásuvky

Odkladací mostík, otočný

To support standard keyboards during programming and servicing work. Mounting distance between utility bars at least 300 mm to allow problem-free insertion.

Klávesnica, odkladacie priehradky a zásuvky

Zásuvka 19"/2 U pre klávesnicu a myš

Suitable for accommodating keyboards up to max. 390 x 32 x 139 mm. Supports standard mouse or trackball.

Klávesnica, odkladacie priehradky a zásuvky

Výklopná priehradka pre klávesnicu a myš

For installation in 600 and 800 mm wide doors and 482.6 mm (19") swing frames and enclosures.

Klávesnica, odkladacie priehradky a zásuvky

Odkladacia priehradka pre podložku pod myš pre ovládacie skrinky alebo plochy

The angle of the mousepad support is individually adjustable.

Klávesnica, odkladacie priehradky a zásuvky

Zásuvka pre klávesnicu 1 U pre dve 482,6 mm (19") upevňovacie roviny

For the 482.6 mm (19") mounting level, suitable for accommodating keyboards up to 420 x 40 x 220 mm, fully extendible, lockable.

Klávesnica, odkladacie priehradky a zásuvky

Dno pre rúrkový rám dverí

The space-saving alternative to component shelves for accommodating tower PCs (maximum 20 kg). For screw-fastening to the tubular door frame of 600 mm wide enclosures.

Klávesnica, odkladacie priehradky a zásuvky

Zásuvka pre klávesnicu a myš s odkladacou priehradkou pre podložku pod myš

Suitable for accommodating keyboards up to max. 460 x 42 x 170 mm. Supports standard mouse and mousepad.