- Obj. č.:
- SZ 2379600
- Materiál
- Sklopný kryt: oceľový plech
Bočné diely: hliníkový odliatok
Vaňa: hliníkový pretlačovaný profil
- Povrch
- Sklopný kryt, bočné diely: štruktúrovaná prášková farba
Vaňa: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni
- Farba
- Sklopný kryt, bočné diely: RAL 7035
- Rozmery
- Šírka: 482,6 mm
Výška: 355 mm
Hĺbka: 126 mm
- Max. rozmer klávesnice (Š x V x H)
- 405 x 50 x 250 mm
- Vhodné pre šírku dverí
- 600 mm
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 7,388 kg
- Brutto hmotnosť
- 7,777 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76169990
- EAN
- 4028177319295
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
SZ výklopná zásuvka pre klávesnicu a myš, pre dvere Š: 600 mm