- Obj. č.:
- SZ 2482000
- Materiál
- Rám: hliníkový protlačovaný profil
Montážní vana: ocelový plech, 1,5 mm
Sklopný kryt: hliník, 3,0 mm
- Povrch
- Rám: strukturovaná prášková barva
Montážní vana: s práškovým nástřikem
Sklopný kryt: eloxovaný v přírodním barevném odstínu
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rám se sklopným krytem uloženým na závěsech
Otočný uzávěr s bezpečnostní vložkou (č. 12321)
Montážní vana včetně těsnění a upevňˆovacího materiálu.
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,66 kg
- Brutto hmotnost
- 0,76 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177147010
- ECLASS 8.0
- 27189234