- Obj. č.:
- SZ 2482300
- Prevedenie
- Jednoduchý montážny rám, s plastovým krytom (polopriehľadný)
- Popis funkcie
- Montážny rám je vybavený krytom, ktorý sa pri uhloch otvorenia od 90 do 180 ° aretuje v niekoľkých stupňoch
- Západkový uzáver zaisťuje spoľahlivé utesnenie. V prípade potreby sa dá odblokovať.
- Materiál
- Uzáver: polykarbonát
Montážny rám, tlakový odliatok z jemného zinku
Plastový kryt: polykarbonát (polopriehľadný)
- Povrch
- Montážny rám: matné niklovanie
- Farba
- Uzáver: RAL 7024
Skrutkové svorky: žlté (RAL 1016)
- Montážny výrez
- Šírka výrezu: 52 mm
Výška výrezu: 91 mm
- Možnosti montáže
- V malých rozvádzačoch a kompaktných rozvádzačových skriniach ako programovacie rozhranie pre riadiace jednotky
- V IT a priemyselných rozvádzačoch ako prístup pre údržbu sietí
- V skriniach pre PC systémy a systémy pultov na prechodné pripojenie prídavných prístrojov
- V mobilných priemyselných pracovných staniciach pre rýchle pripojenie k existujúcim sieťovým štruktúram
- V systémoch ovládacích panelov pre programovanie a údržbu integrovaných komponentov
- Rozmery
- Šírka: 65 mm
Výška: 120 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 65 with sealed flap and proper assembly
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,199 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,208 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85369095
- EAN
- 4028177311695
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
SZ kryt rozhrania, modulárny, montážny rám, jednoduchý, plast, polopriehľadný