- Produktové číslo:
- SZ 2482.590
- Provedení
- Vložky rozhraní zaslepovací panel (plochý), k individuálnímu osazení, využitelná plocha: 45 x 75 mm
- Popis funkce
- Lze použít v montážním rámu, jednoduchém nebo instalačním rámu, dvojitém.
- Materiál
- plast, PBTP, základní materiál dle UL 94-V0
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,039 kg
- Brutto hmotnost
- 0,041 kg
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177490888
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Zaslepovací vložka, plocha 45 x 75 mm
- Na stiahnutie
- Informační leták