Zásuvkový modul pre montážny rám, klapku rozhrania modulárna

Obj. č.: SZ 2482410

Socket module for installing in a mounting frame.

Obj. č.:
SZ 2482410
Prevedenie
Zásuvkové moduly Nemecko (VDE), skrutkové svorky max. 6 mm², pripojenie vzadu, farba: žltá (RAL 1016), pre montáž pred hlavný vypínač
Popis funkcie
Možno použiť v montážnom ráme, jednoduchom alebo dvojitom.
Materiál
plast, PBTP, základný materiál podľa UL 94-V0
Farba
žltá
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,139 kg
Brutto hmotnosť
0,15 kg
Číslo colnej sadzby
85366990
EAN
4028177490727
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Kryt rozhrania SZ, modulárny, zásuvkový modul, Nemecko, so skrutkovými svorkami, farba: žltá
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Info sheet