Signálny stĺp 3-dielny LED

Obj. č.: SG 2372101

Identify malfunctions and operating statuses in machines and automated processes immediately with Rittal’s flexible range of signal pillars to suit all applications. If you only need three standard signal colours, the plug-and-play 3-way LED signal system is the ideal choice.

Obj. č.:
SG 2372101
Prevedenie
pre montáž na rúrku
Výhody
Kompletné riešenie pripravené na okamžité pripojenie
Extrémne vysoká životnosť LED diód (max. 100 000 h, preto bezúdržbové)
Nízke náklady na montáž a skladovanie
Technické údaje
3-stupňové, červené, žlté, zelené
Uhol vyžarovania: 3 x 120°
Káblový vstup
Min. priemer kábla: 3 mm
Max. priemer kábla: 6,5 mm
Spôsob (elektrického) pripojenia
Screwless spring terminals
Svetelný zdroj
LEDs
Rozmery
Výška: 211,5 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
-20 °C...50 °C
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 65
Menovité prevádzkové napätie
24 V
Závit
M12 x 1.5
Poznámka
The signal pillar is comprised of items 2372001, 2372021, 2372011 and 2368001
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,25 kg
Brutto hmotnosť
0,308 kg
Číslo colnej sadzby
85318070
EAN
4028177953758
ETIM 9
EC001042
ETIM 8
EC001042
ECLASS 8.0
27371230
Popis výrobku
Signálny stĺpik SG, 3-stupňový LED pre montáž na rúrku
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Na stiahnutie
Further information