Pripojovací prvok pre signálne stĺpiky, modulárne

Obj. č.: SG 2368001

Optionally for conduit or wall/base mounting. Screwless spring terminals in the connection component. With cover for optical components. Contact hazard protection to VDE.

Obj. č.:
SG 2368001
Prevedenie
pre montáž na rúrku
Výhody
Jednoduchá montáž a vytvorenie kontaktného spoja pomocou bajonetového uzáveru.
Popis funkcie
Možná je modulárna konštrukcia s prípojnými, optickými, akustickými prvkami a popisovacou tabuľkou
Materiál
Skriňa z polyamidu
Farba
Čierna
Signal pillar
modular
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 65
Menovité prevádzkové napätie
12 V - 230 V (AC/DC)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,096 kg
Brutto hmotnosť
0,097 kg
Číslo colnej sadzby
85444290
EAN
4028177953574
ETIM 9
EC001152
ETIM 8
EC001152
ECLASS 8.0
27371232
Popis výrobku
SG pripojovací prvok pre signálne stĺpiky
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Further information
Instructions