- Obj. č.:
- SG 2368002
- Prevedenie
- pre montáž na stenu/základňu
- Výhody
- Jednoduchá montáž a vytvorenie kontaktného spoja pomocou bajonetového uzáveru.
- Popis funkcie
- Možná je modulárna konštrukcia s prípojnými, optickými, akustickými prvkami a popisovacou tabuľkou
- Materiál
- Skriňa z polyamidu
- Farba
- Čierna
- Signal pillar
- modular
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 65
- Menovité prevádzkové napätie
- 12 V - 230 V (AC/DC)
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,089 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,099 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85444290
- EAN
- 4028177953581
- ETIM 9
- EC001152
- ETIM 8
- EC001152
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Popis výrobku
-
SG pripojovací prvok na stenu